Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Schmiernippel Schutzkappen für Kegelschmiernippel, Form B, mit Lasche
K1133_B

Schmiernippel Schutzkappen für Kegelschmiernippel, Form B, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyethylen (PE-LLD).Ausführung:rot, grün, gelb oder schwarz.Hinweis:Passend für alle Kegelschmiernippel nach DIN 71412. Schützt den Kegelkopf des Schmiernippels vor Verunreinigungen. Die verschiedenen Farben dienen z.B. der Kennzeichnung von Schmierintervallen.

Einsatztemperatur: -70 °C bis +85 °C.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1133_B Schmiernippel Schutzkappen für Kegelschmiernippel, Form B, mit Lasche 105 kB

Zeichnungen

Schmiernippel Schutzkappen für Kegelschmiernippel, Form B, mit Lasche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Grundkörper
CADZub.PreisBestellen
K1133.921Brot 0.21 CHF
K1133.922Bgrün 0.21 CHF
K1133.923Bgelb 0.21 CHF
K1133.924Bschwarz 0.21 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33