Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Ölstandsanzeiger Form B, mit Thermometer
K0443_B

Ölstandsanzeiger Form B, mit Thermometer

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Thermoplast Polyamid.
O-Ring und Flachdichtung Gummi (NBR).
Reflektor Aluminium.
Schraube und Sechskantmutter Stahl.
Ausführung:Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bis 100 °C.
Druckbeständigkeit bei 20 °C bis 10 bar, bei 60 °C bis 8 bar.
Reflektor weiß lackiert, Markierungsstriche bzw. Skala schwarz.
Schraube und Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis:Die Ölstandsanzeiger können entweder wie in der Zeichnung dargestellt oder direkt in Gewindebohrungen montiert werden. Achsabstand für die Befestigungsbohrungen = L1 ±0,3.
Das max. Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben beträgt 5 Nm.
Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
2) O-Ring
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0443_B Ölstandsanzeiger Form B, mit Thermometer 237 kB

Zeichnungen

Ölstandsanzeiger Form B, mit Thermometer

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD1HH1LL1L2L3Anzahl
Befestigungsschrauben
ThermometerskalaCADZub.PreisBestellen
K0443.2076B27M10202110376443720 - 80 °C / 50 - 175 °F 19.21 CHF
K0443.2127B27M121918151127958020 - 100 °C / 50 - 200 °F 24.31 CHF

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33