Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Betätigung, Mutter und Schlüssel Zinkdruckguss.
Flachdichtung Gummi.
Ausführung:Gehäuse und Betätigung verchromt oder schwarz pulverbeschichtet.
Schlüssel verchromt.
Hinweis:Sicherheits-Drehriegel mit federgelagerter Zunge. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.

Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.

Schlüssel bitte separat bestellen. Schloss kann nur mit spezifischem Schlüssel geöffnet und geschlossen werden. Der Schlüssel kann nur in geschlossener Stellung abgezogen werden. Bei offenem Schloss fungiert der Schlüssel als Knebel.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0524_DR Sicherheits-Drehriegel 152 kB

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerOberfläche
Grundkörper
Betätigung

HSWBestellnummer
Schlüssel
CADZub.PreisBestellen
K0524.181verchromtSchlüssel18,527K0524.9  3.68 CHF
K0524.182pulverbeschichtetSchlüssel18,527K0524.9  3.68 CHF

Weitere Artikel dieser Kategorie