Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Drehspannriegel Edelstahl Drehkopf Kunststoff oder Edelstahl
K1558

Drehspannriegel Edelstahl Drehkopf Kunststoff oder Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungProduktbeschreibung:Drehspannriegel dienen zum schnellen und einfachen Wechseln und Verschließen von Vorrichtungen oder Klappen.
Das werkzeuglose Spannen verkürzt die Rüstzeit.
Werkstoff:Gehäuse Edelstahl.
Bolzen Stahl oder Edelstahl.
Stift Edelstahl.
Drehkopf Edelstahl oder Thermoplast PA (Polyamid).
Ausführung:Gehäuse blank.
Bolzen vernickelt oder blank.
Stift blank.
Drehkopf PA glasfaserverstärkt, schwarz.
Drehkopf Edelstahl, blank.
Hinweis:Befestigungsschrauben M2 oder M3 aus Edelstahl werden mitgeliefert.
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke > 6 bis 14 mm.
Betätigungsweise:Sicherstellen, dass der Drehkopf auf Position "OFF" steht und der Schaft eingefahren ist.
Den Drehspannriegel über die vormontierte Spannplatte schieben oder aufsetzen.
Den Drehkopf nach unten drücken und auf Position "ON" drehen.
Bei vollständiger Klemmung ist ein Klicksignal zu hören.
Zubehör:Spannplatten K1062Zeichnungshinweis:
1) Montagemöglichkeit 1
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1558 Drehspannriegel Edelstahl Drehkopf Kunststoff oder Edelstahl 405 kB
 Technischer Hinweis für Drehspannriegel K1558 und Spannplatte K1062 185 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Drehspannriegel Edelstahl Drehkopf Kunststoff oder Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
Ausführung 2DLD1D2D3D4HH1H2H3MD5D6D7D8TT1T2Spannkraft
N
Scherkraft
kN
Auszugskraft F
kN
Temperaturbeständigkeit

CADZub.PreisBestellen
K1558.516PolyamidBolzen Stahl515,514252521306,5205,5M2x314264,42,466-102,5601,81,2≤130 °C 36.74 CHF
K1558.817PolyamidBolzen Stahl81718343428381026,55,5M3x418356,53,466-142,5903,20,4≤130 °C 37.69 CHF
K1558.1516EdelstahlBolzen Edelstahl515,514252521306,5205,5M2x314264,42,466-102,5601,81,2≤200 °C 65.75 CHF
K1558.1817EdelstahlBolzen Edelstahl81718343428381026,55,5M3x418356,53,466-142,5903,20,4≤200 °C 69.61 CHF