Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Betätigung und Mutter Zinkdruckguss oder Kunststoff PA6 GFR 30. Flachdichtung Gummi.Ausführung:Gehäuse, Betätigung und Mutter verchromt oder schwarz.Hinweis:Drehriegel mit federgelagerter Zunge. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.
Vibrationssicher (außer Kunststoffausführung), eine Rastung verhindert ein selbständiges Öffnen. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.Zeichnungshinweis:
Betätigung: a) Vierkant 7 mm b) Vierkant 8 mm c) Schlitz d) Doppelbart 3 mm e) Doppelbart 5 mm
Besonderheiten:
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.