BeschreibungWerkstoff:Griff Edelstahl 1.4301.
Gehäuse und Mutter Edelstahl 1.4305.
Ausführung:blank.Hinweis:Drehriegel mit L- Griff. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Lieferung mit Standard- Edelstahlmutter. Schutzart IP65.Besonderheiten: