Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Gummipuffer Typ E
K0573

Gummipuffer Typ E

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Metallteile Stahl Festigkeit 5.6.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A.
Ausführung:Stahl verzinkt.Hinweis:Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.

Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage:Andere Shorehärten.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0573 Gummipuffer Typ E 199 kB

Zeichnungen

Gummipuffer Typ E

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

HGTFedersteifigkeit
N/mm
Belastung
N
CADZub.PreisBestellen
K0573.0080085588M338844 auf Anfrage
K0573.015012551512M44165182 auf Anfrage
K0573.015015551515M44100130 auf Anfrage
K0573.015020551520M4475113 auf Anfrage
K0573.020015552015M66145246 auf Anfrage
K0573.020020552020M6694216 auf Anfrage
K0573.020025552025M6665169 auf Anfrage
K0573.025015552515M66270540 auf Anfrage
K0573.025025552525M66105315 auf Anfrage
K0573.025030552530M6685281 auf Anfrage
K0573.025040552540M6675300 auf Anfrage
K0573.030015553015M88545491 auf Anfrage
K0573.030025553025M88160416 auf Anfrage
K0573.030030553030M88125425 auf Anfrage
K0573.030040553040M8885315 auf Anfrage
K0573.040020554020M88550660 auf Anfrage
K0573.040025554025M885001000 auf Anfrage
K0573.040030554030M88300870 auf Anfrage
K0573.040040554040M882601040 auf Anfrage
K0573.050020555020M1010860860 auf Anfrage
K0573.050025555025M10107001400 auf Anfrage
K0573.050030555030M10104501575 auf Anfrage
K0573.050040555040M10103501400 auf Anfrage
K0573.050050555050M1010170850 auf Anfrage
K0573.060030556030M10107001400 auf Anfrage
K0573.060040556040M10104001600 auf Anfrage
K0573.060050556050M10102401200 auf Anfrage
K0573.070042557042M10105202600 auf Anfrage
K0573.070045557045M10106803060 auf Anfrage
K0573.075025557525M121212111816 auf Anfrage
K0573.075030557530M121210902289 auf Anfrage
K0573.075040557540M12125002000 auf Anfrage
K0573.075050557550M12125502750 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33