Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Schalengriffe Aluminium klappbar
K0240

Schalengriffe Aluminium klappbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium-Druckguss.Ausführung:Schale und Griff schwarz oder lichtgrau pulverbeschichtet, halbmatt.Hinweis:Schalengriffe klappbar können durch ihr modernes Design überall dort eingesetzt werden, wo solide und formschöne Griffe gefordert werden.
Schalengriffe klappbar Form A besitzen eine Schnapprasterung des Griffes in Ruhe- und Arbeitsstellung.
Bei Schalengriffe klappbar Form B schwenkt der Griff nach Betätigung selbstständig in seine Ruhestellung zurück.
Montage:Bei gleichem Gehäuseausschnitt können die Schalengriffe klappbar vor oder hinter der Gehäusewand montiert werden.Zeichnungshinweis:
1) für Senkschrauben M4
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0240 Schalengriffe Aluminium klappbar 162 kB

Zeichnungen

Schalengriffe Aluminium klappbar

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
Bestellnummer
 
FormFarbe
Grundkörper
A1BHH1H2LL1TXX1YY1Tragkraft
N

CADZub.PreisBestellen
K0240.07911811Aschwarz118489179691091301611011870,579500 49.58 CHF
K0240.05018411Aschwarz18451805072170200161711847350500 49.58 CHF
K0240.07911812Alichtgrau RAL 7035118489179691091301611011870,579500 49.58 CHF
K0240.05018412Alichtgrau RAL 703518451805072170200161711847350500 49.58 CHF
K0240.07911821Bschwarz118489179691091301611011870,579500 56.64 CHF
K0240.05018421Bschwarz18451805072170200161711847350500 56.64 CHF
K0240.07911822Blichtgrau RAL 7035118489179691091301611011870,579500 56.64 CHF
K0240.05018422Blichtgrau RAL 703518451805072170200161711847350500 56.64 CHF