- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0131Rohrgriffe Aluminium mit Aluminium-Griffschenkel |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Griffschenkel und Griffsteg aus Aluminiumprofil EN AW-6060. Verbindungsstifte aus Edelstahl.Ausführung:Griffschenkel glaskugelgestrahlt und halbglänzend schwarz eloxiert. Griffsteg gebürstet und naturfarben eloxiert, schwarz eloxiert oder titanfarben pulverbeschichtet.Hinweis:Die Rohrgriffe zeichnen sich durch ihre massive Bauweise und hohe Belastbarkeit aus. Sechskantschrauben M8x16, DIN 933 verzinkt und Unterlegscheiben DIN EN ISO 7089 verzinkt werden mitgeliefert.Montage:Von der Rückseite.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Bestellnummer | Form | Farbe Grundkörper | A | B | D | H | L | Tragkraft N
| CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0131.2000811 | A | schwarz eloxiert | 200 | 72,5 | M8 | 72,5 | 230 | 1000 | | | 77.22 CHF | | K0131.2000812 | A | titanfarben pulverbeschichtet | 200 | 72,5 | M8 | 72,5 | 230 | 1000 | | | 77.22 CHF | | K0131.2000813 | A | natur eloxiert | 200 | 72,5 | M8 | 72,5 | 230 | 1000 | | | 77.22 CHF | | K0131.3000811 | A | schwarz eloxiert | 300 | 72,5 | M8 | 72,5 | 330 | 1000 | | | 83.68 CHF | | K0131.3000812 | A | titanfarben pulverbeschichtet | 300 | 72,5 | M8 | 72,5 | 330 | 1000 | | | 83.68 CHF | | K0131.3000813 | A | natur eloxiert | 300 | 72,5 | M8 | 72,5 | 330 | 1000 | | | 83.68 CHF | | K0131.4000811 | A | schwarz eloxiert | 400 | 72,5 | M8 | 72,5 | 430 | 1000 | | | 90.14 CHF | | K0131.4000812 | A | titanfarben pulverbeschichtet | 400 | 72,5 | M8 | 72,5 | 430 | 1000 | | | 90.14 CHF | | K0131.4000813 | A | natur eloxiert | 400 | 72,5 | M8 | 72,5 | 430 | 1000 | | | 90.14 CHF | | K0131.5000811 | A | schwarz eloxiert | 500 | 72,5 | M8 | 72,5 | 530 | 1000 | | | 96.66 CHF | | K0131.5000812 | A | titanfarben pulverbeschichtet | 500 | 72,5 | M8 | 72,5 | 530 | 1000 | | | 96.66 CHF | | K0131.5000813 | A | natur eloxiert | 500 | 72,5 | M8 | 72,5 | 530 | 1000 | | | 96.66 CHF | | K0131.2000821 | B | schwarz eloxiert | 200 | 35 | M8 | 67,5 | 230 | 1000 | | | 77.22 CHF | | K0131.2000822 | B | titanfarben pulverbeschichtet | 200 | 35 | M8 | 67,5 | 230 | 1000 | | | 77.22 CHF | | K0131.2000823 | B | natur eloxiert | 200 | 35 | M8 | 67,5 | 230 | 1000 | | | 77.22 CHF | | K0131.3000821 | B | schwarz eloxiert | 300 | 35 | M8 | 67,5 | 330 | 1000 | | | 83.68 CHF | | K0131.3000822 | B | titanfarben pulverbeschichtet | 300 | 35 | M8 | 67,5 | 330 | 1000 | | | 83.68 CHF | | K0131.3000823 | B | natur eloxiert | 300 | 35 | M8 | 67,5 | 330 | 1000 | | | 83.68 CHF | | K0131.4000821 | B | schwarz eloxiert | 400 | 35 | M8 | 67,5 | 430 | 1000 | | | 90.14 CHF | | K0131.4000822 | B | titanfarben pulverbeschichtet | 400 | 35 | M8 | 67,5 | 430 | 1000 | | | 90.14 CHF | | K0131.4000823 | B | natur eloxiert | 400 | 35 | M8 | 67,5 | 430 | 1000 | | | 90.14 CHF | | K0131.5000821 | B | schwarz eloxiert | 500 | 35 | M8 | 67,5 | 530 | 1000 | | | 96.66 CHF | | K0131.5000822 | B | titanfarben pulverbeschichtet | 500 | 35 | M8 | 67,5 | 530 | 1000 | | | 96.66 CHF | | K0131.5000823 | B | natur eloxiert | 500 | 35 | M8 | 67,5 | 530 | 1000 | | | 96.66 CHF | | K0131.2000831 | C | schwarz eloxiert | 200 | 72,5 | M8 | 77,5 | 216 | 1000 | | | 77.22 CHF | | K0131.2000832 | C | titanfarben pulverbeschichtet | 200 | 72,5 | M8 | 77,5 | 216 | 1000 | | | 77.22 CHF | | K0131.2000833 | C | natur eloxiert | 200 | 72,5 | M8 | 77,5 | 216 | 1000 | | | 77.22 CHF | | K0131.3000831 | C | schwarz eloxiert | 300 | 72,5 | M8 | 77,5 | 316 | 1000 | | | 83.68 CHF | | K0131.3000832 | C | titanfarben pulverbeschichtet | 300 | 72,5 | M8 | 77,5 | 316 | 1000 | | | 83.68 CHF | | K0131.3000833 | C | natur eloxiert | 300 | 72,5 | M8 | 77,5 | 316 | 1000 | | | 83.68 CHF | | K0131.4000831 | C | schwarz eloxiert | 400 | 72,5 | M8 | 77,5 | 416 | 1000 | | | 90.14 CHF | | K0131.4000832 | C | titanfarben pulverbeschichtet | 400 | 72,5 | M8 | 77,5 | 416 | 1000 | | | 90.14 CHF | | K0131.4000833 | C | natur eloxiert | 400 | 72,5 | M8 | 77,5 | 416 | 1000 | | | 90.14 CHF | | K0131.5000831 | C | schwarz eloxiert | 500 | 72,5 | M8 | 77,5 | 516 | 1000 | | | 96.66 CHF | | K0131.5000832 | C | titanfarben pulverbeschichtet | 500 | 72,5 | M8 | 77,5 | 516 | 1000 | | | 96.66 CHF | | K0131.5000833 | C | natur eloxiert | 500 | 72,5 | M8 | 77,5 | 516 | 1000 | | | 96.66 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|