- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0238Schalengriffe Aluminium |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Griffschale aus Aluminiumprofil. Abschlusskappen Polyamid. Form A Befestigung durch Gummiprofil. Form B Befestigung durch 2 Senkschrauben, Stahl.Ausführung:Griffschale glasgestrahlt, satiniert und schwarz oder naturfarben eloxiert. Gummiprofil schwarz. Befestigungsschrauben verzinkt.Hinweis:Schalengriffe Form A können ohne Schraubbefestigung für Blechstärken von 1-2,5 mm verwendet werden. Dabei gewährleisten 2 eingezogene Gummiprofile absolute Einbausicherheit. Schalengriffe Form B können alternativ mit 2 Senkschrauben von außen befestigt werden.
Zwei um 90° versetzte Kreuznuten für M4 Schrauben ermöglichen einen Masseanschluss und können als Montagehilfe für zusätzliche Einbauteile dienen.Montage:Nach Einzug des unteren Gummiprofils werden die beiden Seitenkappen auf die Griffschale gedrückt. Nun wird der Griff unter 45° über den unteren Rand der Montageöffnung gesteckt und anschließend gegen die Gehäusewand gehalten. Je nach Ausführungsart wird jetzt das 2. Gummiprofil in die obere Nut eingedrückt oder die Befestigung erfolgt durch 2 Senkschrauben.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Bestellnummer | Farbe Grundkörper | Form | Ausführung 2 | H | L | L1 | T | Montageöffnung | Tragkraft N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0238.10011 | schwarz | A | steckbar | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 104 x 73 | 500 | | | 20.12 CHF | | K0238.10013 | natur | A | steckbar | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 104 x 73 | 500 | | | 18.53 CHF | | K0238.11811 | schwarz | A | steckbar | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 122 x 73 | 500 | | | 21.74 CHF | | K0238.11813 | natur | A | steckbar | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 122 x 73 | 500 | | | 19.85 CHF | | K0238.16711 | schwarz | A | steckbar | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 171 x 73 | 500 | | | 27.43 CHF | | K0238.16713 | natur | A | steckbar | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 171 x 73 | 500 | | | 24.50 CHF | | K0238.10021 | schwarz | B | anschraubbar | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 104 x 73 | 500 | | | 25.29 CHF | | K0238.10023 | natur | B | anschraubbar | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 104 x 73 | 500 | | | 23.72 CHF | | K0238.11821 | schwarz | B | anschraubbar | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 122 x 73 | 500 | | | 26.88 CHF | | K0238.11823 | natur | B | anschraubbar | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 122 x 73 | 500 | | | 25.04 CHF | | K0238.16721 | schwarz | B | anschraubbar | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 171 x 73 | 500 | | | 32.71 CHF | | K0238.16723 | natur | B | anschraubbar | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 171 x 73 | 500 | | | 29.83 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|