Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rohrgriffe Aluminium einstellbar
K1018

Rohrgriffe Aluminium einstellbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Griffrohr EN AW-6060.
Haltestücke EN AW-6063.
Abdeckkappen Thermoplast.
Gewindestift ISO 4766-14H.
Ausführung:Griffrohr naturfarben eloxiert.
Haltestücke naturfarben oder schwarz eloxiert.
Endstücke (Griffrohr) schwarz.
Abdeckkappen (Haltestück) lichtgrau oder schwarz.
Hinweis:Die Rohrgriffe einstellbar werden unmontiert geliefert.
Der Achsabstand kann bei den Rohrgriffen frei festgelegt werden.
Den empfohlenen maximalen Achsabstand entnehmen Sie der Tabelle unter A max.
Bei großen Grifflängen oder Belastungen können zusätzliche Haltestücke eingefügt werden.
Die Haltestücke werden unmontiert geliefert.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1018 Rohrgriffe Aluminium einstellbar 145 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rohrgriffe Aluminium einstellbar

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Farbe
Grundkörper
Farbe
Komponente
A
max.
BDHLTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K1018.2503011Rohrgriffnatur eloxiertnatur eloxiert22036M8682501000 31.32 CHF
K1018.3003011Rohrgriffnatur eloxiertnatur eloxiert27036M8683001000 32.74 CHF
K1018.4003011Rohrgriffnatur eloxiertnatur eloxiert37036M8684001000 35.40 CHF
K1018.5003011Rohrgriffnatur eloxiertnatur eloxiert47036M8685001000 38.23 CHF
K1018.6003011Rohrgriffnatur eloxiertnatur eloxiert57036M8686001000 40.88 CHF
K1018.2503012Rohrgriffnatur eloxiertschwarz eloxiert22036M8682501000 31.32 CHF
K1018.3003012Rohrgriffnatur eloxiertschwarz eloxiert27036M8683001000 32.74 CHF
K1018.4003012Rohrgriffnatur eloxiertschwarz eloxiert37036M8684001000 35.40 CHF
K1018.5003012Rohrgriffnatur eloxiertschwarz eloxiert47036M8685001000 38.23 CHF
K1018.6003012Rohrgriffnatur eloxiertschwarz eloxiert57036M8686001000 40.88 CHF
K1018.08301Haltestücknatur eloxiert--36M868-- 13.18 CHF
K1018.08302Haltestückschwarz eloxiert--36M868-- 13.18 CHF