Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rohrgriffe Aluminium abgewinkelt mit Kunststoff-Griffschenkel
K0220

Rohrgriffe Aluminium abgewinkelt mit Kunststoff-Griffschenkel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt.
Verbindungsrohr Aluminium.
Ausführung:Thermoplast schwarz.
Aluminium eloxiert.
Hinweis:Die Griffschenkel sind mit dem Aluminium-Verbindungsrohr verstiftet. Zylinderschrauben mit Innensechskant schwarz verzinkt, Muttern und Unterlegscheiben werden mitgeliefert.Montage:Von der Bedienseite.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0220 Rohrgriffe Aluminium abgewinkelt mit Kunststoff-Griffschenkel 131 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe Aluminium abgewinkelt mit Kunststoff-Griffschenkel

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
Bestellnummer
 
Farbe
Grundkörper
ABB1DHLTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0220.2001natur20011520M8x3055,5230800 60.42 CHF
K0220.2501natur25011520M8x3055,5280800 63.20 CHF
K0220.3001natur30011520M8x3055,5330800 66.26 CHF
K0220.3501natur35011520M8x3055,5380800 68.95 CHF
K0220.4001natur40011520M8x3055,5430800 71.71 CHF
K0220.2002schwarz20011520M8x3055,5230800 63.47 CHF
K0220.2502schwarz25011520M8x3055,5280800 66.47 CHF
K0220.3002schwarz30011520M8x3055,5330800 69.51 CHF
K0220.3502schwarz35011520M8x3055,5380800 72.56 CHF
K0220.4002schwarz40011520M8x3055,5430800 75.53 CHF