Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rohrgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem Drucktaster mit Not-Halt
K1529_B

Rohrgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffschenkel Kunststoff PA6.
Verbindungsrohr Kunststoff PVC.
Ausführung:Griffschenkel mit Feinstruktur, schwarz.
Verbindungsrohr gedreht, schwarz.
Hinweis:Not-Halt (2 Öffner)
Drucktaster (Wechsler)
2 LEDs
Stecker 12-polig

Stecker montiert im Griffschenkel aus der unteren Rohrachse.
Steckverbinder mit 10 m Leitung als Zubehör lieferbar. Muss separat bestellt werden.

Schutzart: IP65 bei aufgeschraubtem Steckverbinder.

Optisch passender Rohrgriff ohne elektrische Schaltfunktion (K1528) lieferbar.
Montage:Von der Bedienseite.Zeichnungshinweis:
1) Not-Halt
2) LED rot
3) LED grün
4) Drucktaster
5) Stecker, M12x1
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1529_B Rohrgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem Drucktaster mit Not-Halt 611 kB
 Technischer Hinweis Rohrgriffe mit elektrischer Schaltfunktion 118 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem Drucktaster mit Not-Halt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormABB1D

HH1H2LL1L2Tragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K1529.1180B18048328,580106023013301000 587.78 CHF