Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rohrgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion
K1529

Rohrgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffschenkel Kunststoff PA6.
Verbindungsrohr Kunststoff PVC.
Ausführung:Griffschenkel mit Feinstruktur, schwarz.
Verbindungsrohr gedreht, schwarz.
Hinweis:Form A:
Drucktaster (Wechsler)
2 LEDs
Stecker 8-polig

Form B:
Not-Halt (2 Öffner)
Drucktaster (Wechsler)
2 LEDs
Stecker 12-polig

Stecker montiert im Griffschenkel aus der unteren Rohrachse.
Steckverbinder (K1498) mit 10 m Leitung als Zubehör lieferbar. Muss separat bestellt werden.

Schutzart: IP65 bei aufgeschraubtem Steckverbinder.

Optisch passender Rohrgriff ohne elektrische Schaltfunktion (K1528) lieferbar.
Montage:Von der Bedienseite.Zeichnungshinweis:
1) Not-Halt
2) LED rot
3) LED grün
4) Drucktaster
5) Stecker, M12x1
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1529 Rohrgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion 833 kB
 Technischer Hinweis Rohrgriffe mit elektrischer Schaltfunktion 118 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rohrgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion

Rohrgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion, Form A, ohne Not-Halt

mehr Info

Zeichnungen

Rohrgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion, Form A, ohne Not-Halt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormABB1D

HH1H2LL1Tragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K1529.180A18048328,5801060230131000 386.44 CHF

Rohrgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion, Form B, mit Not-Halt

mehr Info

Zeichnungen

Rohrgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion, Form B, mit Not-Halt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormABB1D

HH1H2LL1L2Tragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K1529.1180B18048328,580106023013301000 534.34 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33