- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1445Rohrgriffe Bighand |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Der neu gestaltete Rohrgriff Bighand ermöglicht aufgrund seiner ergonomischen ovalen Griffform und der ausgewählten Rohrgröße einen sicheren und angenehmen Halt. Er besticht durch sein zeitloses und elegantes Design und passt sich durch die variable Farbgestaltung optimal an die Umgebung an.Werkstoff:Ovalrohr Aluminium. Endstücke Thermoplast Polyamid. Abdeckkappen Thermoplast Polyamid. Aufnahmebuchsen Edelstahl.Ausführung:Ovalrohr in schwarzgrau pulverbeschichtet (glänzend), schwarz eloxiert (matt) und natur eloxiert (matt). Endstücke schwarzgrau RAL 7021. Abdeckkappen in schwarzgrau RAL 7021, reinorange RAL 2004, rapsgelb RAL 1021, verkehrsrot RAL 3020, signalgrün RAL 6032 und verkehrsblau RAL 5017.Hinweis:Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. Für einen sicheren und dauerhaften Halt wird die Zylinderschraube mit Innensechskant und Gewindesicherung empfohlen. Temperaturbereich:Dauergebrauchstemperatur max. 100°C. Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 180 °C.Montage:Die Bauform der Endstücke ist so ausgeführt, dass die Befestigung des Rohrgriffes von der Bedien- oder Rückseite möglich ist. Hierfür sind DIN-Zylinderschrauben mit Innensechskant oder Sechskantschrauben in Gewindegröße M8 vorgesehen. Nach der Montage können die Abdeckkappen von Hand eingedrückt werden. An den Abdeckkappen sind beidseitig Schlitze angebracht, um eine zerstörungsfreie Demontage mittels Schraubendreher zu ermöglichen. Auf Anfrage:Achsabstand "A" in abgestuften Sonderlängen.Zubehör:K0869 Zylinderschrauben mit Innensechskant, DIN EN ISO 4762 mit Gewindesicherung K0869 Zylinderschrauben mit Innensechskant, DIN EN ISO 4762 erweitert K0871 Sechskantschrauben DIN 933 / DIN EN ISO 4017 K1145 Sechskantmuttern DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032 K0868 Scheiben DIN 125 / DIN EN ISO 7089 Form ABesonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Farbe Ovalrohr | Oberfläche Grundkörper | Farbe Abdeckung | A | B | D | H | L | Tragkraft N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1445.1801 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | schwarzgrau RAL 7021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 24.87 CHF | | K1445.2001 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | schwarzgrau RAL 7021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 25.23 CHF | | K1445.2501 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | schwarzgrau RAL 7021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 25.98 CHF | | K1445.3001 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | schwarzgrau RAL 7021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 26.52 CHF | | K1445.3501 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | schwarzgrau RAL 7021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 27.21 CHF | | K1445.4001 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | schwarzgrau RAL 7021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 27.82 CHF | | K1445.5001 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | schwarzgrau RAL 7021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 29.37 CHF | | K1445.6001 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | schwarzgrau RAL 7021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 31.04 CHF | | K1445.1802 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 24.87 CHF | | K1445.2002 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 25.23 CHF | | K1445.2502 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 25.98 CHF | | K1445.3002 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 26.52 CHF | | K1445.3502 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 27.21 CHF | | K1445.4002 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 27.82 CHF | | K1445.5002 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 29.37 CHF | | K1445.6002 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 31.04 CHF | | K1445.18016 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | rapsgelb RAL 1021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 24.87 CHF | | K1445.20016 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | rapsgelb RAL 1021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 25.23 CHF | | K1445.25016 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | rapsgelb RAL 1021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 25.98 CHF | | K1445.30016 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | rapsgelb RAL 1021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 26.52 CHF | | K1445.35016 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | rapsgelb RAL 1021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 27.21 CHF | | K1445.40016 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | rapsgelb RAL 1021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 27.82 CHF | | K1445.50016 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | rapsgelb RAL 1021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 29.37 CHF | | K1445.60016 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | rapsgelb RAL 1021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 31.04 CHF | | K1445.18084 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | verkehrsrot RAL 3020 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 24.87 CHF | | K1445.20084 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | verkehrsrot RAL 3020 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 25.23 CHF | | K1445.25084 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | verkehrsrot RAL 3020 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 25.98 CHF | | K1445.30084 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | verkehrsrot RAL 3020 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 26.52 CHF | | K1445.35084 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | verkehrsrot RAL 3020 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 27.21 CHF | | K1445.40084 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | verkehrsrot RAL 3020 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 27.82 CHF | | K1445.50084 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | verkehrsrot RAL 3020 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 29.37 CHF | | K1445.60084 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | verkehrsrot RAL 3020 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 31.04 CHF | | K1445.18086 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | signalgrün RAL 6032 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 24.87 CHF | | K1445.20086 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | signalgrün RAL 6032 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 25.23 CHF | | K1445.25086 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | signalgrün RAL 6032 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 25.98 CHF | | K1445.30086 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | signalgrün RAL 6032 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 26.52 CHF | | K1445.35086 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | signalgrün RAL 6032 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 27.21 CHF | | K1445.40086 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | signalgrün RAL 6032 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 27.82 CHF | | K1445.50086 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | signalgrün RAL 6032 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 29.37 CHF | | K1445.60086 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | signalgrün RAL 6032 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 31.04 CHF | | K1445.18087 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | verkehrsblau RAL 5017 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 24.87 CHF | | K1445.20087 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | verkehrsblau RAL 5017 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 25.23 CHF | | K1445.25087 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | verkehrsblau RAL 5017 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 25.98 CHF | | K1445.30087 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | verkehrsblau RAL 5017 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 26.52 CHF | | K1445.35087 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | verkehrsblau RAL 5017 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 27.21 CHF | | K1445.40087 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | verkehrsblau RAL 5017 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 27.82 CHF | | K1445.50087 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | verkehrsblau RAL 5017 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 29.37 CHF | | K1445.60087 | schwarzgrau | pulverbeschichtet | verkehrsblau RAL 5017 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 31.04 CHF | | K1445.180011 | schwarz | eloxiert | schwarzgrau RAL 7021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 27.32 CHF | | K1445.200011 | schwarz | eloxiert | schwarzgrau RAL 7021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 27.78 CHF | | K1445.250011 | schwarz | eloxiert | schwarzgrau RAL 7021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 28.50 CHF | | K1445.300011 | schwarz | eloxiert | schwarzgrau RAL 7021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 29.15 CHF | | K1445.350011 | schwarz | eloxiert | schwarzgrau RAL 7021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 29.92 CHF | | K1445.400011 | schwarz | eloxiert | schwarzgrau RAL 7021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 30.60 CHF | | K1445.500011 | schwarz | eloxiert | schwarzgrau RAL 7021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 32.32 CHF | | K1445.600011 | schwarz | eloxiert | schwarzgrau RAL 7021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 34.21 CHF | | K1445.180012 | schwarz | eloxiert | reinorange RAL 2004 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 27.32 CHF | | K1445.200012 | schwarz | eloxiert | reinorange RAL 2004 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 27.78 CHF | | K1445.250012 | schwarz | eloxiert | reinorange RAL 2004 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 28.50 CHF | | K1445.300012 | schwarz | eloxiert | reinorange RAL 2004 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 29.15 CHF | | K1445.350012 | schwarz | eloxiert | reinorange RAL 2004 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 29.92 CHF | | K1445.400012 | schwarz | eloxiert | reinorange RAL 2004 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 30.60 CHF | | K1445.500012 | schwarz | eloxiert | reinorange RAL 2004 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 32.32 CHF | | K1445.600012 | schwarz | eloxiert | reinorange RAL 2004 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 34.21 CHF | | K1445.1800116 | schwarz | eloxiert | rapsgelb RAL 1021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 27.32 CHF | | K1445.2000116 | schwarz | eloxiert | rapsgelb RAL 1021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 27.78 CHF | | K1445.2500116 | schwarz | eloxiert | rapsgelb RAL 1021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 28.50 CHF | | K1445.3000116 | schwarz | eloxiert | rapsgelb RAL 1021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 29.15 CHF | | K1445.3500116 | schwarz | eloxiert | rapsgelb RAL 1021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 29.92 CHF | | K1445.4000116 | schwarz | eloxiert | rapsgelb RAL 1021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 30.60 CHF | | K1445.5000116 | schwarz | eloxiert | rapsgelb RAL 1021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 32.32 CHF | | K1445.6000116 | schwarz | eloxiert | rapsgelb RAL 1021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 34.21 CHF | | K1445.1800184 | schwarz | eloxiert | verkehrsrot RAL 3020 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 27.32 CHF | | K1445.2000184 | schwarz | eloxiert | verkehrsrot RAL 3020 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 27.78 CHF | | K1445.2500184 | schwarz | eloxiert | verkehrsrot RAL 3020 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 28.50 CHF | | K1445.3000184 | schwarz | eloxiert | verkehrsrot RAL 3020 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 29.15 CHF | | K1445.3500184 | schwarz | eloxiert | verkehrsrot RAL 3020 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 29.92 CHF | | K1445.4000184 | schwarz | eloxiert | verkehrsrot RAL 3020 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 30.60 CHF | | K1445.5000184 | schwarz | eloxiert | verkehrsrot RAL 3020 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 32.32 CHF | | K1445.6000184 | schwarz | eloxiert | verkehrsrot RAL 3020 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 34.21 CHF | | K1445.1800186 | schwarz | eloxiert | signalgrün RAL 6032 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 27.32 CHF | | K1445.2000186 | schwarz | eloxiert | signalgrün RAL 6032 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 27.78 CHF | | K1445.2500186 | schwarz | eloxiert | signalgrün RAL 6032 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 28.50 CHF | | K1445.3000186 | schwarz | eloxiert | signalgrün RAL 6032 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 29.15 CHF | | K1445.3500186 | schwarz | eloxiert | signalgrün RAL 6032 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 29.92 CHF | | K1445.4000186 | schwarz | eloxiert | signalgrün RAL 6032 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 30.60 CHF | | K1445.5000186 | schwarz | eloxiert | signalgrün RAL 6032 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 32.32 CHF | | K1445.6000186 | schwarz | eloxiert | signalgrün RAL 6032 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 34.21 CHF | | K1445.1800187 | schwarz | eloxiert | verkehrsblau RAL 5017 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 27.32 CHF | | K1445.2000187 | schwarz | eloxiert | verkehrsblau RAL 5017 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 27.78 CHF | | K1445.2500187 | schwarz | eloxiert | verkehrsblau RAL 5017 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 28.50 CHF | | K1445.3000187 | schwarz | eloxiert | verkehrsblau RAL 5017 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 29.15 CHF | | K1445.3500187 | schwarz | eloxiert | verkehrsblau RAL 5017 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 29.92 CHF | | K1445.4000187 | schwarz | eloxiert | verkehrsblau RAL 5017 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 30.60 CHF | | K1445.5000187 | schwarz | eloxiert | verkehrsblau RAL 5017 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 32.32 CHF | | K1445.6000187 | schwarz | eloxiert | verkehrsblau RAL 5017 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 34.21 CHF | | K1445.180031 | natur | eloxiert | schwarzgrau RAL 7021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 27.32 CHF | | K1445.200031 | natur | eloxiert | schwarzgrau RAL 7021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 27.78 CHF | | K1445.250031 | natur | eloxiert | schwarzgrau RAL 7021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 28.50 CHF | | K1445.300031 | natur | eloxiert | schwarzgrau RAL 7021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 29.15 CHF | | K1445.350031 | natur | eloxiert | schwarzgrau RAL 7021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 29.92 CHF | | K1445.400031 | natur | eloxiert | schwarzgrau RAL 7021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 30.60 CHF | | K1445.500031 | natur | eloxiert | schwarzgrau RAL 7021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 32.32 CHF | | K1445.600031 | natur | eloxiert | schwarzgrau RAL 7021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 34.21 CHF | | K1445.180032 | natur | eloxiert | reinorange RAL 2004 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 27.32 CHF | | K1445.200032 | natur | eloxiert | reinorange RAL 2004 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 27.78 CHF | | K1445.250032 | natur | eloxiert | reinorange RAL 2004 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 28.50 CHF | | K1445.300032 | natur | eloxiert | reinorange RAL 2004 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 29.15 CHF | | K1445.350032 | natur | eloxiert | reinorange RAL 2004 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 29.92 CHF | | K1445.400032 | natur | eloxiert | reinorange RAL 2004 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 30.60 CHF | | K1445.500032 | natur | eloxiert | reinorange RAL 2004 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 32.32 CHF | | K1445.600032 | natur | eloxiert | reinorange RAL 2004 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 34.21 CHF | | K1445.1800316 | natur | eloxiert | rapsgelb RAL 1021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 27.32 CHF | | K1445.2000316 | natur | eloxiert | rapsgelb RAL 1021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 27.78 CHF | | K1445.2500316 | natur | eloxiert | rapsgelb RAL 1021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 28.50 CHF | | K1445.3000316 | natur | eloxiert | rapsgelb RAL 1021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 29.15 CHF | | K1445.3500316 | natur | eloxiert | rapsgelb RAL 1021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 29.92 CHF | | K1445.4000316 | natur | eloxiert | rapsgelb RAL 1021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 30.60 CHF | | K1445.5000316 | natur | eloxiert | rapsgelb RAL 1021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 32.32 CHF | | K1445.6000316 | natur | eloxiert | rapsgelb RAL 1021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 34.21 CHF | | K1445.1800384 | natur | eloxiert | verkehrsrot RAL 3020 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 27.32 CHF | | K1445.2000384 | natur | eloxiert | verkehrsrot RAL 3020 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 27.78 CHF | | K1445.2500384 | natur | eloxiert | verkehrsrot RAL 3020 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 28.50 CHF | | K1445.3000384 | natur | eloxiert | verkehrsrot RAL 3020 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 29.15 CHF | | K1445.3500384 | natur | eloxiert | verkehrsrot RAL 3020 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 29.92 CHF | | K1445.4000384 | natur | eloxiert | verkehrsrot RAL 3020 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 30.60 CHF | | K1445.5000384 | natur | eloxiert | verkehrsrot RAL 3020 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 32.32 CHF | | K1445.6000384 | natur | eloxiert | verkehrsrot RAL 3020 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 34.21 CHF | | K1445.1800386 | natur | eloxiert | signalgrün RAL 6032 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 27.32 CHF | | K1445.2000386 | natur | eloxiert | signalgrün RAL 6032 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 27.78 CHF | | K1445.2500386 | natur | eloxiert | signalgrün RAL 6032 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 28.50 CHF | | K1445.3000386 | natur | eloxiert | signalgrün RAL 6032 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 29.15 CHF | | K1445.3500386 | natur | eloxiert | signalgrün RAL 6032 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 29.92 CHF | | K1445.4000386 | natur | eloxiert | signalgrün RAL 6032 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 30.60 CHF | | K1445.5000386 | natur | eloxiert | signalgrün RAL 6032 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 32.32 CHF | | K1445.6000386 | natur | eloxiert | signalgrün RAL 6032 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 34.21 CHF | | K1445.1800387 | natur | eloxiert | verkehrsblau RAL 5017 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 27.32 CHF | | K1445.2000387 | natur | eloxiert | verkehrsblau RAL 5017 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 27.78 CHF | | K1445.2500387 | natur | eloxiert | verkehrsblau RAL 5017 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 28.50 CHF | | K1445.3000387 | natur | eloxiert | verkehrsblau RAL 5017 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 29.15 CHF | | K1445.3500387 | natur | eloxiert | verkehrsblau RAL 5017 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 29.92 CHF | | K1445.4000387 | natur | eloxiert | verkehrsblau RAL 5017 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 30.60 CHF | | K1445.5000387 | natur | eloxiert | verkehrsblau RAL 5017 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 32.32 CHF | | K1445.6000387 | natur | eloxiert | verkehrsblau RAL 5017 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 34.21 CHF | |
Hinweis(e) zu diesem Artikel |
Bighand – Der ergonomische Rohrgriff für Maschinen
Rohrgriffe Bighand von KIPP zeichnen sich durch ihre Ergonomie und ihr ansprechendes Design aus. Ähnlich den Bügelgriffen haben sie eine sehr stabile Bauweise und eine Tragkraft von 1000 N. Das Griffrohr aus Aluminium ist für die Stabilität verantwortlich und macht den Rohrgriff sehr belastbar. Die Maschinengriffe sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich, welche sich durch die Oberflächenbehandlung des Aluminiumgriffs unterscheiden. Zur Verfügung stehen Griffe aus Aluminium in schwarzgrau pulverbeschichtet (glänzend), schwarz eloxiert (matt) und natur eloxiert (matt). Die ergonomische, ovale Griffform bietet zusätzlich einen angenehmen und sicheren Halt. KIPP hat Bighand Rohrgriffe in verschiedenen Längen im Angebot.
Montieren lässt sich Bighand von der Bedienseite und Rückseite. Um für einen sicheren und dauerhaften Halt zu sorgen, empfehlen wir Zylinderschrauben mit Gewindesicherung. KIPP Rohrgriffe Bighand zeichnen sich unter anderem durch verschiedenfarbige Abdeckkappen aus. Sie sind in sechs verschiedenen Farben erhältlich und können manuell eingedrückt werden. Die Anwendungsbereiche von Bighand sind dank der verschiedenen Ausführungen und Längen sehr vielseitig. So können sie als Türgriffe an Maschinen und Anlagen oder als Haltegriffe an Maschinengehäusen eingesetzt werden.
Benötigen Sie eine besondere Länge oder Ausführung, die nicht in unserem Sortiment aufgeführt ist, stellen wir Ihnen gerne eine Sonderlösung bereit. Kontaktieren Sie uns!
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|