Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rohrgriffe Aluminium oder Edelstahl mit Kunststoff-Griffschnenkel und beidseitiger Schräge
K0222

Rohrgriffe Aluminium oder Edelstahl mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt, schwarz.
Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060 oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung:Verbindungsrohr Aluminium geschliffen und naturfarben eloxiert oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug.
Verbindungsrohr Edelstahl, feingeschliffen.
Hinweis:Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 4 Klemmstege. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz.
Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.
Montage:Von der Bedienseite.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0222 Rohrgriffe Aluminium oder Edelstahl mit Kunststoff-Griffschnenkel und beidseitiger Schräge 163 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe Aluminium oder Edelstahl mit Kunststoff-Griffschnenkel und beidseitiger Schräge

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
ABB1DHLTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0222.2501Aluminiumgeschliffen und eloxiert2504430X1,5M10x45802941000 24.44 CHF
K0222.3001Aluminiumgeschliffen und eloxiert3004430X1,5M10x45803441000 25.73 CHF
K0222.3501Aluminiumgeschliffen und eloxiert3504430X1,5M10x45803941000 27.00 CHF
K0222.4001Aluminiumgeschliffen und eloxiert4004430X1,5M10x45804441000 28.23 CHF
K0222.5001Aluminiumgeschliffen und eloxiert5004430X1,5M10x45805441000 31.01 CHF
K0222.6001Aluminiumgeschliffen und eloxiert6004430X1,5M10x45806441000 33.45 CHF
K0222.2502AluminiumKunststoffüberzug geriffelt2504430X1,5M10x45802941000 28.23 CHF
K0222.3002AluminiumKunststoffüberzug geriffelt3004430X1,5M10x45803441000 29.75 CHF
K0222.3502AluminiumKunststoffüberzug geriffelt3504430X1,5M10x45803941000 31.21 CHF
K0222.4002AluminiumKunststoffüberzug geriffelt4004430X1,5M10x45804441000 32.98 CHF
K0222.5002AluminiumKunststoffüberzug geriffelt5004430X1,5M10x45805441000 35.96 CHF
K0222.6002AluminiumKunststoffüberzug geriffelt6004430X1,5M10x45806441000 38.99 CHF
K0222.2503Edelstahl-2504430X1,5M10x45802941000 32.39 CHF
K0222.3003Edelstahl-3004430X1,5M10x45803441000 33.87 CHF
K0222.3503Edelstahl-3504430X1,5M10x45803941000 35.40 CHF
K0222.4003Edelstahl-4004430X1,5M10x45804441000 36.94 CHF
K0222.5003Edelstahl-5004430X1,5M10x45805441000 40.00 CHF
K0222.6003Edelstahl-6004430X1,5M10x45806441000 43.09 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33