Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Bogengriffe Kunststoff Vollmaterial
K0192

Bogengriffe Kunststoff Vollmaterial

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast glaskugelverstärkt.Ausführung:mattschwarz.Hinweis:Ergonomische und funktionelle Bogengriffe mit einer Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +130 °C.

Lieferung einschließlich Zylinderschrauben DIN 912 schwarz, Muttern DIN 934 und Unterlegscheiben DIN 125 verzinkt sowie Abdeckkappen.
Die Ausführungen K0192.110006 und K0192.112006 werden ohne Abdeckkappen geliefert.
Montage:Von der Bedienseite.Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Abdeckkappen
Form B: mit Abdeckkappen

1) Abdeckkappe
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0192 Bogengriffe Kunststoff Vollmaterial 151 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Bogengriffe Kunststoff Vollmaterial

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Form

Ausführung

ABB1DD1HH1H2LL1MTragkraft
N

CADZub.PreisBestellen
K0192.110006Aohne Abdeckkappe10027227113829513079M6x25600 3.75 CHF
K0192.112006Aohne Abdeckkappe12029237113829815091M6x25600 4.17 CHF
K0192.212008Bmit Abdeckkappe12033229145136515387M8x301000 5.87 CHF
K0192.214008Bmit Abdeckkappe14038269,51559426178101M8x301000 8.99 CHF