Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Bügelgriffe Kunststoff mit beidseitiger Schräge und Soft-Innenfläche
K0171

Bügelgriffe Kunststoff mit beidseitiger Schräge und...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hartkomponente aus Thermoplast, glaskugelverstärkt. Weichkomponente aus SEBS.Ausführung:Hartkomponente mattschwarz, Weichkomponente basaltgrau.Hinweis:Hochbelastbarer Polyamidgriff. Sehr guter Trage- und Greifkomfort durch weiche Griffinnenfläche.
Lieferung einschließlich schwarz verzinkter Zylinderschrauben, Muttern und Unterlegscheiben. Für Nassbereiche wird das Befestigungsmaterial aus Edelstahl (1.4301) mitgeliefert.
Montage:Von der Bedienseite.Auf Anfrage:Mit individueller Beschriftung auf der Weichkomponente, geprägt oder erhaben. Hart- und Weichkomponente sind in allen RAL-Farbtönen erhältlich.Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0171 Bügelgriffe Kunststoff mit beidseitiger Schräge und Soft-Innenfläche 130 kB

Zeichnungen

Bügelgriffe Kunststoff mit beidseitiger Schräge und Soft-Innenfläche

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung 2ABB1DLL1HTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0171.515008Standard1502925,5M8x2517811853500 18.67 CHF
K0171.615008Nassbereich1502925,5M8x2517811853500 20.15 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33