- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0214Bügelgriffe Stahl rund hochglanzverchromt |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Scheibe feinstgeschliffen. Bügelgriff hochglanzverchromt.Hinweis:Diese Bügelgriffe finden ihre Verwendung vorrangig an optischen Geräten, Laboreinrichtungen, Audio-, Video-, HiFi-Geräten usw. Die Auflagescheiben werden lose mitgeliefert.Montage:Von der Rückseite.Auf Anfrage:Weitere Oberflächenbehandlungen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | A | B | D | D1 | H | L | T | Tragkraft N
| CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0214.03203 | 32 | 8 | M3 | 5 | 21 | 40 | 6 | 1000 | | | 6.21 CHF | | K0214.04203 | 42 | 8 | M3 | 5 | 25 | 50 | 6 | 1000 | | | 6.21 CHF | | K0214.05503 | 55 | 8 | M3 | 5 | 25 | 63 | 6 | 1000 | | | 6.21 CHF | | K0214.07603 | 76 | 8 | M3 | 5 | 25 | 84 | 6 | 1000 | | | 6.21 CHF | | K0214.08803 | 88 | 8 | M3 | 5 | 25 | 96 | 6 | 1000 | | | 6.21 CHF | | K0214.03204 | 32 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 44,5 | 8 | 1000 | | | 6.21 CHF | | K0214.05504 | 55 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 67,5 | 8 | 1000 | | | 6.21 CHF | | K0214.06404 | 64 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 76,5 | 8 | 1000 | | | 6.21 CHF | | K0214.08804 | 88 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 100,5 | 8 | 1000 | | | 6.21 CHF | | K0214.09604 | 96 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 108,5 | 8 | 1000 | | | 6.21 CHF | | K0214.09804 | 98 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 110,5 | 8 | 1000 | | | 6.21 CHF | | K0214.10204 | 102 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 114,5 | 8 | 1000 | | | 6.21 CHF | | K0214.12004 | 120 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 132,5 | 8 | 1000 | | | 6.42 CHF | | K0214.12804 | 128 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 140,5 | 8 | 1000 | | | 6.62 CHF | | K0214.13604 | 136 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 148,5 | 8 | 1000 | | | 6.71 CHF | | K0214.05505 | 55 | 15 | M5 | 10 | 41 | 70 | 10 | 1000 | | | 6.21 CHF | | K0214.08805 | 88 | 15 | M5 | 10 | 41 | 103 | 10 | 1000 | | | 6.21 CHF | | K0214.10005 | 100 | 15 | M5 | 10 | 41 | 115 | 10 | 1000 | | | 6.21 CHF | | K0214.10205 | 102 | 15 | M5 | 10 | 41 | 117 | 10 | 1000 | | | 6.21 CHF | | K0214.11505 | 115 | 15 | M5 | 10 | 41 | 130 | 10 | 1000 | | | 6.21 CHF | | K0214.12005 | 120 | 15 | M5 | 10 | 41 | 135 | 10 | 1000 | | | 6.50 CHF | | K0214.13605 | 136 | 15 | M5 | 10 | 41 | 151 | 10 | 1000 | | | 6.79 CHF | | K0214.18005 | 180 | 15 | M5 | 10 | 41 | 195 | 10 | 1000 | | | 7.72 CHF | | K0214.20005 | 200 | 15 | M5 | 10 | 41 | 215 | 10 | 1000 | | | 8.14 CHF | | K0214.23505 | 235 | 15 | M5 | 10 | 41 | 250 | 10 | 1000 | | | 8.94 CHF | | K0214.25005 | 250 | 15 | M5 | 10 | 41 | 265 | 10 | 1000 | | | 9.16 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|