Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Bügelgriffe Aluminium Montage von der Bedienseite
K1641_A

Bügelgriffe Aluminium Montage von der Bedienseite

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus.
Durch seine geschlossene, glatte Bauform gut zu reinigen.
Werkstoff:Bügelgriff EN AW-6060.
Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl.
Ausführung:schwarz oder silber.Montage:Form A von der Bedienseite.Vorteile:Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen,
Verkleidungen und Hauben.
Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau und Möbelindustrie.
Verwindungsfest und bedienerfreundlich.
LieferumfangForm A beinhaltet Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1641_A Bügelgriffe Aluminium Montage von der Bedienseite 186 kB

Zeichnungen

Bügelgriffe Aluminium Montage von der Bedienseite

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypFarbe
Grundkörper
A

BCDHH1LSTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K1641.1100051Amit durchgehender Bohrungschwarz100179,5M53320122201000 11.91 CHF
K1641.1120061Amit durchgehender Bohrungschwarz1202111,4M63925146241000 15.50 CHF
K1641.1140081Amit durchgehender Bohrungschwarz1402414,2M84530170281000 19.43 CHF
K1641.1160081Amit durchgehender Bohrungschwarz1602815,5M85230194321000 25.98 CHF
K1641.1180101Amit durchgehender Bohrungschwarz1803116M105840218361000 31.82 CHF
K1641.1100053Amit durchgehender Bohrungsilber100179,5M53320122201000 11.91 CHF
K1641.1120063Amit durchgehender Bohrungsilber1202111,4M63925146241000 15.50 CHF
K1641.1140083Amit durchgehender Bohrungsilber1402414,2M84530170281000 19.43 CHF
K1641.1160083Amit durchgehender Bohrungsilber1602815,5M85230194321000 25.98 CHF
K1641.1180103Amit durchgehender Bohrungsilber1803116M105840218361000 31.82 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33