Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Profilgriffe Aluminium mit Endkappen
K0130

Profilgriffe Aluminium mit Endkappen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Profilaluminium EN AW-6060.
Endkappen Thermoplast schwarz.
Ausführung:Profilaluminium mattglänzend eloxiert.Hinweis:Profilgriffe werden unter anderem für Schiebetüren sowie an technischen Anlagen verwendet. Außerdem ist dieser Griff auch als Kantenschutz geeignet.Montage:Von der Rückseite.Zeichnungshinweis:
1) mittlere Gewindebohrung nur bei L ≥ 400 mm
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0130 Profilgriffe Aluminium mit Endkappen 126 kB

Zeichnungen

Profilgriffe Aluminium mit Endkappen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Farbe
Grundkörper
ADHLTTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0130.1501natur eloxiert110M861,515066,51000 68.50 CHF
K0130.2001natur eloxiert160M861,520066,51000 78.08 CHF
K0130.2501natur eloxiert210M861,525066,51000 87.99 CHF
K0130.3001natur eloxiert260M861,530066,51000 97.58 CHF
K0130.3501natur eloxiert310M861,535066,51000 107.34 CHF
K0130.4001natur eloxiert360M861,540066,51000 117.05 CHF
K0130.1502schwarz eloxiert110M861,515066,51000 71.22 CHF
K0130.2002schwarz eloxiert160M861,520066,51000 81.39 CHF
K0130.2502schwarz eloxiert210M861,525066,51000 96.85 CHF
K0130.3002schwarz eloxiert260M861,530066,51000 101.62 CHF
K0130.3502schwarz eloxiert310M861,535066,51000 111.79 CHF
K0130.4002schwarz eloxiert360M861,540066,51000 121.83 CHF
K0130.5002schwarz eloxiert460M861,550066,51000 142.01 CHF
K0130.6002schwarz eloxiert560M861,560066,51000 161.94 CHF