Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rohrgriffe Edelstahl mit Kunststoff-Griffschenkel
K0226

Rohrgriffe Edelstahl mit Kunststoff-Griffschenkel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Griffschenkel Thermoplast glaskugelverstärkt.
Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301.
Einsätze Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffschenkel mit Feinstruktur, schwarz.
Verbindungsrohre feingeschliffen.
Einsätze feingedreht.
Hinweis:Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoff-Zapfen durch Klemmstege.
Spritzwasserdicht durch O-Ringe.
Unterschiedliche Befestigungseinsätze ermöglichen die Schraubmontage von vorn, von hinten und miteinander.
Griffe mit Schraubenkopfeinsatz werden mit Befestigungsmaterial aus Edelstahl geliefert.
Griffe mit Gewindeeinsatz werden ohne Schrauben geliefert.
Zeichnungshinweis:
Form A: Schraubenkopfeinsatz
Form B: Gewindeeinsatz

1) Schraubenkopfeinsatz (A) bzw. Gewindeeinsatz (B).

Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0226 Rohrgriffe Edelstahl mit Kunststoff-Griffschenkel 143 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rohrgriffe Edelstahl mit Kunststoff-Griffschenkel

Rohrgriffe Edelstahl mit Kunststoff-Griffschenkel, mit Schraubenkopfeinsatz

mehr Info

Zeichnungen

Rohrgriffe Edelstahl mit Kunststoff-Griffschenkel, mit Schraubenkopfeinsatz

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormABDHLTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0226.300101A3008011903501000 116.10 CHF
K0226.350101A3508011904001000 122.22 CHF
K0226.400101A4008011904501000 128.71 CHF
K0226.500101A5008011905501000 141.40 CHF
K0226.600101A6008011906501000 154.47 CHF

Rohrgriffe Edelstahl mit Kunststoff-Griffschenkel, mit Gewindeeinsatz

mehr Info

Zeichnungen

Rohrgriffe Edelstahl mit Kunststoff-Griffschenkel, mit Gewindeeinsatz

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormABDHLTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0226.300102B30080M10903501000 119.88 CHF
K0226.350102B35080M10904001000 126.31 CHF
K0226.400102B40080M10904501000 133.52 CHF
K0226.500102B50080M10905501000 145.31 CHF
K0226.600102B60080M10906501000 158.45 CHF