Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rohrgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel und beidseitiger Schräge
K0221

Rohrgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel und...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt, schwarz.
Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060.
Ausführung:Verbindungsrohr geschliffen und naturfarben eloxiert
Verbindungsrohr mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz
Hinweis:Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 4 Klemmstege. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz.
Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.
Montage:Von der Bedienseite.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0221 Rohrgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel und beidseitiger Schräge 163 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel und beidseitiger Schräge

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
ABB1DHLTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0221.1801Aluminiumgeschliffen und eloxiert1803020X2M8x3055,52101000 19.75 CHF
K0221.2001Aluminiumgeschliffen und eloxiert2003020X2M8x3055,52301000 20.15 CHF
K0221.2501Aluminiumgeschliffen und eloxiert2503020X2M8x3055,52801000 21.40 CHF
K0221.3001Aluminiumgeschliffen und eloxiert3003020X2M8x3055,53301000 22.65 CHF
K0221.3501Aluminiumgeschliffen und eloxiert3503020X2M8x3055,53801000 23.73 CHF
K0221.4001Aluminiumgeschliffen und eloxiert4003020X2M8x3055,54301000 24.92 CHF
K0221.5001Aluminiumgeschliffen und eloxiert5003020X2M8x3055,55301000 27.28 CHF
K0221.6001Aluminiumgeschliffen und eloxiert6003020X2M8x3055,56301000 31.81 CHF
K0221.1802AluminiumKunststoffüberzug geriffelt1803020X2M8x3055,52101000 24.04 CHF
K0221.2002AluminiumKunststoffüberzug geriffelt2003020X2M8x3055,52301000 24.65 CHF
K0221.2502AluminiumKunststoffüberzug geriffelt2503020X2M8x3055,52801000 26.17 CHF
K0221.3002AluminiumKunststoffüberzug geriffelt3003020X2M8x3055,53301000 27.80 CHF
K0221.3502AluminiumKunststoffüberzug geriffelt3503020X2M8x3055,53801000 29.57 CHF
K0221.4002AluminiumKunststoffüberzug geriffelt4003020X2M8x3055,54301000 30.98 CHF
K0221.5002AluminiumKunststoffüberzug geriffelt5003020X2M8x3055,55301000 34.13 CHF
K0221.6002AluminiumKunststoffüberzug geriffelt6003020X2M8x3055,56301000 37.23 CHF