Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rohrgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel
K0211

Rohrgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffsteg Aluminium EN AW-6060.
Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt.
Gewindebuchse Messing.
Spannhülse Edelstahl.
Ausführung:Griffsteg naturfarben oder schwarz eloxiert.
Griffschenkel aluminiumfarben oder schwarz.
Hinweis:Zusammensteckbare Ovalprofilgriffe. Ausführung mit Kunststoffschenkeln und Aluminium-Ovalsteg.Montage:Von der Rückseite.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0211 Rohrgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel 101 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Farbe
Komponente
ABDHLTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0211.1200081naturaluminiumfarben20036M8652201000 36.78 CHF
K0211.1250081naturaluminiumfarben25036M8652701000 39.14 CHF
K0211.1300081naturaluminiumfarben30036M8653201000 41.54 CHF
K0211.1400081naturaluminiumfarben40036M8654201000 46.24 CHF
K0211.1500081naturaluminiumfarben50036M8655201000 50.99 CHF
K0211.1200082naturschwarz20036M8652201000 33.49 CHF
K0211.1250082naturschwarz25036M8652701000 35.85 CHF
K0211.1300082naturschwarz30036M8653201000 38.34 CHF
K0211.1400082naturschwarz40036M8654201000 43.19 CHF
K0211.1500082naturschwarz50036M8655201000 48.00 CHF
K0211.1200083schwarzschwarz20036M8652201000 34.24 CHF
K0211.1250083schwarzschwarz25036M8652701000 36.69 CHF
K0211.1300083schwarzschwarz30036M8653201000 39.10 CHF
K0211.1400083schwarzschwarz40036M8654201000 44.06 CHF
K0211.1500083schwarzschwarz50036M8655201000 48.95 CHF