Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Schalengriffe Kunststoff
K1078

Schalengriffe Kunststoff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast (ABS).Ausführung:schwarz.Hinweis:Dieser Griff kann bei einer Wandstärke von 1,5 bis 2 mm verwendet werden.
Die Haltekraft beträgt in Stahl und Blechgehäusen 750 N pro Paar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1078 Schalengriffe Kunststoff 187 kB

Zeichnungen

Schalengriffe Kunststoff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 2A1B1HL1TMontageöffnungTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K1078.1871steckbar164547918722171 x 73375 5.08 CHF