Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Zentrierspanner Edelstahl, pneumatisch
K1742

Zentrierspanner Edelstahl, pneumatisch

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Das Spannen und Entspannen des Werkstücks erfolgt über Druckluft.
Der mögliche Spanndurchmesser liegt zwischen 16 - 20 mm.
Werkstoff:Grundkörper aus Edelstahl.
Dichtung aus NBR.
Ausführung:Edelstahl blank.Bestellhinweis:Zylinderkopfschrauben M4x35 zur Befestigung von der Unterseite sind im Lieferumfang enthalten.
Zylinderkopfschrauben mit niedrigem Kopf M5 zur Befestigung von der Oberseite sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Hinweis:Einbaumaße für Plattenstärke 6 mm.
Die angegebenen Haltekräfte beziehen sich auf einen Betriebsdruck von 0,5 MPa sowie einer Oberflächengüte von Ra 1.6 µm.
Die Wiederholgenauigkeit beträgt hierbei ca. ± 0,2 mm.
Zeichnungshinweis:
1) Position "Spannen"
2) Position "Entspannen"
3) Befestigungsplatte
4) O-Ring
5) Anschluss "Spannen"
6) Anschluss "Entspannen
7) Zylinderkopfschraube M4
8) Zylinderschraube mit niedrigem Kopf M5
9) Werkstück
Besonderheiten:
RoHSEdelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1742 Zentrierspanner Edelstahl, pneumatisch 483 kB

Zeichnungen

Zentrierspanner Edelstahl, pneumatisch
Zentrierspanner Edelstahl, pneumatisch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBB1B2B3B4D

D1D2D3D4D5HH1H2CADZub.PreisBestellen
K1742.163628557,52016M5M3M34,21014,711,3 165.65 CHF
BestellnummerH3H4H5H6H7H8H9L

L1L2L3Haltekraft
N
Betriebsdruck
MPa
CADZub.PreisBestellen
K1742.16617,510304013184022188770,3 - 0,7 165.65 CHF