Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Positionierzylinder Edelstahl, pneumatisch
K1738

Positionierzylinder Edelstahl, pneumatisch

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Form A ist im Ausgangszustand durch eine Feder gespannt. Durch Druckluft wird der Positionierzylinder entspannt.

Form B ist im Ausgangszustand entspannt. Durch Druckluft wird der Positionierzylinder gespannt.
Werkstoff:Grundkörper aus Edelstahl.
Dichtung aus NBR.
Ausführung:Edelstahl blank.Bestellhinweis:Kennzeichnung Form A durch Kennlinie.Hinweis:Die angegebenen Spann- und Haltekräfte beziehen sich auf einen Betriebsdruck von 0,5 MPa.Montage:Einbaumaße für Plattenstärke 6 mm.Zubehör:K1739 Aufnahmebuchsen Edelstahl.Zeichnungshinweis:
1) Kennlinie Form A
2) Pneumatikanschluss
3) Aufnahmebuchse für Positionierzylinder
4) Positionierzylinder Form A
5) Positionierzylinder Form B
Besonderheiten:
RoHSEdelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1738 Positionierzylinder Edelstahl, pneumatisch 396 kB

Zeichnungen

Positionierzylinder Edelstahl, pneumatisch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypD

D1D2D3D4HH1H2H3H4SWBetriebsdruck
MPa
F
N
Haltekraft
N
CADZub.PreisBestellen
K1738.10140Afedergespannt1910M14x123M55,5214,526,510190,3 - 0,750150 94.64 CHF
K1738.10141Bpneumatisch gespannt1910M14x123M55,5214,526,510190,3 - 0,7150300 94.64 CHF