Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Positionieraufnahmen rund Edelstahl, pneumatisch
K1740

Positionieraufnahmen rund Edelstahl, pneumatisch

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Das Spannen erfolgt über Druckluft.
Das Entspannen erfolgt über die integrierte Feder.
Werkstoff:Grundkörper aus Edelstahl.
Dichtung aus NBR.
Ausführung:Edelstahl blank.Hinweis:Einbaumaße für Plattenstärke 6 mm.
Die angegebenen Spann- und Haltekräfte beziehen sich auf einen Betriebsdruck von 0,5 Mpa.
Die Wiederholgenauigkeit beträgt ± 0,2 mm.
Zubehör:Spannbolzen K1564.Zeichnungshinweis:
1) Luftventil (Einseitig)
2) Anschluss "Spannen"
3) Spannbolzen
4) Positionieraufnahme
Besonderheiten:
RoHSEdelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1740 Positionieraufnahmen rund Edelstahl, pneumatisch 381 kB

Zeichnungen

Positionieraufnahmen rund Edelstahl, pneumatisch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2D3HH1H2H3SWBetriebsdruck
MPa
F
N
Haltekraft
N
CADZub.PreisBestellen
K1740.06186M18x121M55,541526,7190,3 - 0,73075 82.83 CHF