Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Positionieraufnahmen Flansch Edelstahl, pneumatisch
K1741

Positionieraufnahmen Flansch Edelstahl, pneumatisch

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Das Spannen erfolgt über Druckluft. Fällt diese ab, ist weiterhin über die Feder gespannt.
Zum Entspannen der Positionieraufnahmen durch Druckluft muss die Federkraft von 6 N überwunden werden.
Werkstoff:Grundkörper aus Edelstahl.
Dichtung aus NBR.
Ausführung:Edelstahl blank.Bestellhinweis:Zylinderkopfschrauben M3x28 zur Befestigung von der Unterseite sind im Lieferumfang enthalten.
Zylinderkopfschrauben M4 zur Befestigung von der Oberseite sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Hinweis:Einbaumaße für Plattenstärke 6 mm.
Die angegebenen Spann- und Haltekräfte beziehen sich auf einen Betriebsdruck von 0,5 Mpa.
Die Wiederholgenauigkeit beträgt ± 0,2 mm.
Zubehör:Spannbolzen K1564.Zeichnungshinweis:
1) Anschluss "Spannen"
2) Anschluss "Entspannen"
3) Zylinderkopfschraube M3
4) Zylinderkopfschraube M4
5) Spannbolzen
6) Positionieraufnahme
Besonderheiten:
RoHSEdelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1741 Positionieraufnahmen Flansch Edelstahl, pneumatisch 474 kB

Zeichnungen

Positionieraufnahmen Flansch Edelstahl, pneumatisch
Positionieraufnahmen Flansch Edelstahl, pneumatisch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBB1B2B3B4D

D1D2D3D4D5HH1H2CADZub.PreisBestellen
K1741.061823174466M418M3M33,35,52326,5 94.64 CHF
BestellnummerH3H4H5L

L1L2L3Betriebsdruck
MPa
F=Spannkraft N
(Pneum. gespannt)
F1=Spannkraft N
(Federgespannt)
Haltekraft
N
CADZub.PreisBestellen
K1741.0618811827,5161270,3 - 0,7406100 94.64 CHF