Grundlage der neuen Produktlinie MEDIgrip ist der mit Micro-Silber angereicherte Kunststoff. Da der Werkstoff nicht nur oberflächlich, sondern vollständig mit Silber-Partikeln durchdrungen ist, behalten die Bedienteile auch bei kleinen Abnutzungen ihre volle antibakterielle Wirkung. Dies wurde von einem akkreditierten Prüflabor durch mehrere ASTM E-2180 Tests bestätigt. |