Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Das Nullpunkt Spannsystem UNI lock von KIPP ermöglicht das schnelle und präzise Spannen von Vorrichtungen und Spannkomponenten. Dadurch optimiert das Nullpunkt Spannsystem die Arbeit an Werkzeugmaschinen, Bearbeitungszentren und Messmaschinen:
Sekundenschneller Werkstück- oder Vorrichtungswechsel
Deutliche Reduzierung der Rüstzeiten
Formschlüssige Verriegelung und Haltekraft bis 75.000 N
Das kompatible KIPP 5-Achs-Modulsystem UNI lock wurde speziell für die 5-Seiten-Bearbeitung entwickelt. Ideal auch für die Spannung komplexer Werkstücke. Diese können in einer einzigen Aufspannung komplett gefertigt werden und sind formschlüssig mit dem 5-Achs-Modulsystem verbunden.
Durch den modularen Aufbau und die Vielzahl der Module kann das System individuell für jede Anwendung zusammengestellt und neu kombiniert werden. Mehr als 70 Elemente stehen zur Verfügung. Eine Erweiterung um ein kleineres Modulsystem wird auf der AMB als Neuheit präsentiert.
Mit dem „5-Achs-Spanner kompakt“ setzt KIPP neue Maßstäbe für die 5-Seiten-Bearbeitung komplexer Werkstücke auf modernen 5-Achs-Maschinen. Zentrales Merkmal:
die neue Spannphysik mit der integrierten Niederzugfunktion sowie die Flexibilität für kleine und große Werkstücke.
Vorteile:
Beidseitige Niederzugfunktion der Spannbacken
Sehr hohe Zugkraft und Steifigkeit im System
Einspannweite bis 320 mm, beliebig erweiterbar
Sehr gute Werkzeug-Zugänglichkeit und somit erhöhte Standzeit der Werkzeuge
KIPP präsentiert auf der AMB in Stuttgart bewährte Produkte und zeigt auf,
wie sich diese als Komplettlösung perfekt kombinieren lassen.