Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

KIPP präsentiert Teleskopschienen in Edelstahl

zurück
KIPP präsentiert Teleskopschienen in Edelstahl
KIPP präsentiert Teleskopschienen in Edelstahl
Produktpalette intelligent erweitert
Eine leichte Handhabung sowie eine hohe Stabilität und Langlebigkeit sind die Kennzeichen der KIPP Teleskopschienen. Nun wird die Gruppe um ein neues Schienenprofil in Stahl und Edelstahl erweitert.
Die KIPP Teleskopschienen aus Edelstahl werden vermehrt im lebensmittelnahen Maschinen- und Anlagenbau verwendet. Doch auch im Fahrzeugbau und bei Lager- sowie Betriebseinrichtungen ist der Einsatz von Teleskopschienen unverzichtbar geworden.
Weitere Anwendungsgebiete sind die Elektromechanik oder die 19“-Technik.

Die Schienen können direkt mit fixen oder beweglichen Elementen verbunden werden. Bereits ab dem ersten Einsatz erfüllen die KIPP Teleskopschienen ihre Schließ- und Öffnungsaufgaben. Durch die Vorbehandlung mit einem Spezialfett sind die Produkte extrem langlebig und nahezu wartungsfrei.

zur Produktseite