Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Der neue KIPP Katalog VERSCHLUSSelemente enthält eine Auswahl an unterschiedlichen Produktgruppen: Drehspannriegel, Kugelsperrbolzen, Schiebespanner, sowie Magnet- und Kugelsperrbuchsen.
Die Besonderheit der neuen Produkte ist die schnelle Handhabung mit nur wenigen Handgriffen: lösen, öffnen, fertig!
Der KIPP Drehspannriegel besitzt nur 2 Spannpositionen, d.h. ON oder OFF. Dadurch wird die Spannkraft immer gleich definiert.
Ist ein schnelles Wechseln von Werkstücken erforderlich, so ist der KIPP Kugelsperrbolzen perfekt geeignet.
Der KIPP Schiebespanner dient zur Abstandsregelung, Leisten- und Höhenverstellung. Er zeichnet sich durch eine einfache und schnelle Nutzung aus.
KIPP Magnet- und Kugelsperrbuchsen dienen zum Halten von Blechen oder dünnen Platten. Sie können beispielsweise als Abdeckung genutzt werden.