Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Der verwendete Bio-Kunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen ist eine umweltschonende Alternative zu ölbasierenden Kunstoffen und gewährleistet eine Unabhängigkeit von fossilen Ressourcen. Die verwendeten Holzfasern stammen zu 100% aus nachhaltig bewirtschafteten, deutschen Wäldern.
Alle Griffstücke sind vollständig recyclebar und gut beständig gegen Säuren und Laugen.
Die NATUREgrip Produktlinie ist Bestandteil des neuen KIPP Katalogs BEDIENTEILE I NORMELEMENTE mit über 1.180 Seiten. Der Katalog enthält mit seinen mehr als 4.000 Neuheiten insgesamt 22.000 Positionen.