Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

KIPP Metall-Maßstäbe punkten mit Langlebigkeit

zurück
KIPP Metall-Maßstäbe punkten mit Langlebigkeit
KIPP Metall-Maßstäbe punkten mit Langlebigkeit
Abriebfest, präzise und stabil
Metallische Maßstäbe finden Anwendung im Maschinen-, Anlagen- und Vorrichtungsbau. Dank Tieflaserung sind sie auch bei häufiger Reinigung enorm abriebfest und langlebig.
Aufgrund der stetigen Erweiterungen des Standard-Sortiments ist die Produktgruppe mittlerweile sehr vielfältig. Ab Lager bietet das HEINRICH KIPP WERK Metall-Maßstäbe in schwarzem, eloxiertem Aluminium und in Edelstahl mit Nullmarke und Nonius an.
Neben den standardisierten Varianten der Metall-Maßstäbe bietet KIPP auch kundenspezifische Sonderausführungen. Auf Anfrage sind die Metall-Maßstäbe auch in Sonderlängen verfügbar, zudem können die Skalen individuell definiert werden.

zur Produktseite