Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

KIPP Haltestücke Aluminium

zurück
KIPP Haltestücke Aluminium

KIPP erweitert Sortiment um Haltestücke aus Aluminium

Praktische Handhabung
Mit den neuen Haltestücken präsentiert KIPP eine anwenderfreundliche Montagehilfe vieler Produkte. Die große Variantenvielfalt von verschiedenen Regel- oder Feingewinde garantieren eine passende Befestigung der Bauteile. Zudem fixieren Klemmschlitze das Bauteil beim Anschrauben am Haltestück und erleichtern somit die Anwendung.
Die Haltestücke lassen sich mit vielen Bedienteilen von KIPP kombinieren, auch bei beengten Platzverhältnissen.

KIPP bietet die Haltestücke in zwei Varianten an: Form A verfügt über eine Befestigungsbohrung parallel zum Gewinde, bei Form B verläuft die Bohrung senkrecht zum Gewinde. Befestigt wird das Haltestück mit Zylinderschrauben.

zur Produktseite