Der »KIPP 5-Achs-Spanner kompakt besitzt eine komplett neue Spannphysik. Durch die Trennung von Kraftfluss und Werkstückpositionierung, werden erheblich bessere Spannwerte erzielt. Durch die intelligente Kraftverteilung übertragen sich nur geringe Drehmomente auf den Maschinentisch.
Außerdem zentriert sich das Werkstück immer mittig durch den symmetrischen Aufbau des 5-Achs-Spanners. Werkstücke werden durch einen beidseitigen Niederzugeffekt der Spannbacken fest auf die Auflagefläche gedrückt. Die neue Spanntechnologie kommt zum Einsatz auf 5-Achs-Maschinen und erhöht die Steifigkeit für höchste Schnitt- und Vorschubkräfte. |