Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Erweiterungsmodule für KIPP 5-Achs-Spanner kompakt
Ideal für verschiedene Spannsituationen
Mit dem „5-Achs-Spanner kompakt“ setzt KIPP neue Maßstäbe für die Bearbeitung komplexer Werkstücke auf modernen 5-Achs-Maschinen. Zentrales Merkmal: die neue Spannphysik. Durch die Trennung von Spannkraft und Werkstückauflage werden deutlich bessere Spannwerte erzielt.
Ergänzt wird das System durch modulare Erweiterungen, die verschiedene Spannsituationen ermöglichen:
• Neue Grundplatten für Maschinen mit kleinen Tischen.
• Spannen von zwei Werkstücken durch neue Mittelbacken.
• Spannen von schrägen Werkstücken durch neue Pendelbacken.
• Verbinden von zwei „KIPP 5-Achs-Spannern kompakt“ durch das Element „Kupplung für Kreuzspannung“.
• Einspannen von runden Werkstücken durch das neue Rundspannset.
Alle Spannbacken werden mit zwei Senkschrauben ausgerichtet und befestigt. Somit ist ein schneller Austausch von glatten Backen hin zum Rundspannset möglich – und umgekehrt.