Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

HEINRICH KIPP WERK auf der FachPack 2019

zurück

HEINRICH KIPP WERK auf der FachPack 2019

Normelemente für die Verpackungsindustrie

Auf der FachPack 2019, die vom 24. – 26. September 2019 in Nürnberg stattfindet, präsentiert das HEINRICH KIPP WERK eine Vielzahl von Produkten, die für die Verpackungsbranche relevant sind – darunter einen neuen Drehriegel im Hygienic Design, der zur Edelstahl-Produktreihe NOVOnox hygienic gehört.

Über 1.600 Aussteller werden auf der FachPack 2019 die neuesten Innovationen in der Verpackungsbranche präsentieren. KIPP stellt unter anderem einen neuen Edelstahl-Drehriegel mit T-Griff vor, der hohen Anforderungen an die Hygiene entspricht: Dank der spiegelpolierten Edelstahl-Oberfläche, passenden Übergangsradien und der zentrisch umlaufenden Silkondichtung entspricht das Produkt DIN EN 1672-2:2009 (Hygiene Maschinenverordnung) und ist geprüft nach GS-NV 2:2013/06 für Nahrungsmittelmaschinen. Zudem ist der Griff reinigungsfreundlich: Wasser, Reinigungsmittel und andere Flüssigkeiten können vollständig ablaufen und verhindern so eine Kontamination.

Der Drehriegel ist Teil der Produktreihe NOVOnox hygienic, die seit letztem Jahr das umfangreiche Edelstahl-Sortiment von KIPP ergänzt. Dank ihrer korrosionsarmen, robusten und hygienefördernden Eigenschaften sind diese Produkte ideal für den Einsatz in der Verpackungsindustrie geeignet.

Die Besucher der Fachmesse können sich von weiteren durchdachten Lösungen von KIPP überzeugen: Darunter Positionsanzeiger, die die Kontrolle von Positionswerten direkt an der Achse bzw. Spindel in einer Maschine oder Anlage garantieren. Handräder und Handkurbeln ermöglichen die manuelle Formatverstellung an Verpackungsmaschinen, während sich die vielseitigen Klemmhebel als Bedienelemente oder zum Spannen unterschiedlicher Bauelemente nutzen lassen. Zubehör für Aluminiumprofile ergänzt nach dem Baukastenprinzip Werktische, Prüfstände oder Fertigungsanlagen. Nicht zuletzt gewährleisten passende Stellfüße von KIPP einen sicheren Stand aller Maschinen.

Das HEINRICH KIPP WERK ist auf der FachPack in Halle 3, Stand 234 zu finden.