Der Drehriegel hat einen praktischen T-Griff um eine gute Haptik und Griffsicherheit zu gewährleisten. Die Oberflächen sind hochglanzpoliert, zudem sind in den Griff diverse Übergangsradien eingearbeitet. Diese geometrischen Formen sorgen unter anderem dafür, dass sich kein Schmutz oder Wasser an dem Material ablagern kann. Der Hygiene-Edelstahl verhindert einen Keimbefall. In den folgenden Branchen kann der Drehriegel im Hygienic Design eine Anwendung finden:
• Die Lebensmitteltechnik
• Die Chemie- und Pharmaindustrie
• Die Verpackungstechnik |