Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Der KIPP Türgriffschutz

zurück
Türen öffnen in Corona-Zeiten

Der KIPP Türgriffschutz

Es ist immer noch unklar, wie lange sich Coronaviren an Türklinken und Türbeschlägen halten können. Allerdings ist aktuell eher Vorsicht als Nachsicht geboten.

Und wie unbequem ist es, wenn man versucht die Türklinke mit dem Ellenbogen nach unten zu drücken?

Um dem Problem Abhilfe zu schaffen und das Ansteckungsrisiko zu minimieren, hat KIPP einen ergonomischen Griffaufsatz für den Unterarm in verschiedenen Varianten entwickelt. Dieser lässt sich flexibel und einfach an jedem Türgriff anbringen.

Der KIPP Türgriffschutz ist kostenlos als CAD-Download auf unserer Website verfügbar (STL- oder STEP-Datei).

Somit kann jeder, der einen 3D-Drucker besitzt oder jemanden kennt, der mit 3D-Druck arbeitet, die Griffschale für den eigenen Gebrauch herstellen.

Ein weiteres interessantes Produkt ist unser KIPP HYGIENESCHUTZ. Dieser schützt vor Husten und Niesen, dient aber auch als „Spuckschutz“. Er findet Anwendung in medizinischen Bereichen wie Arztpraxen oder Apotheken, ebenso in Baumärkten, Ladengeschäften oder an Empfangsbereichen. Der KIPP HYGIENESCHUTZ ist online verfügbar und sofort lieferbar.

Die Griffschale wird mit Kabelbindern einfach an den Türgriff angebracht und kann leicht wieder entfernt werden.
Der KIPP Türgriffschutz erleichtert das Öffnen von Türen.
Die Griffschale kann mit dem Ellenbogen nach unten gedrückt werden.
Der Türgriffschutz ist in mehreren Varianten verfügbar.